Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
N.º de referencia: 33 28 080 8004 150
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 080 8004 150
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
    Złącze 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING T1 Industrial
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING M8 T1 Industrial
    Zatavení
  • Konektor 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Bezhalogenové
    Odolné proti olejům
    Ohnivzdorné
Verze
  • Délka kabelu 15 m
  • Počet žil 2
  • Uspořádání vodičů 1x 2x AWG 24/7
  • Počet kontaktů 2
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika 600 MHz Šířka pásma
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -25 ... +80 °C v pohybu
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1 kV (kontakt – kontakt)
    2,25 kV (kontakt – zemnění)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) XLPE
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    EN 50305 clause 9.1.2
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-3-25
    IEC 60332-3-22 Ohnivzdornost
    EN 60811-404 Odolnost proti olejům
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140798151
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600