Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 600 0886 020
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 2.0m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR  PP 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 600 0886 020
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 2.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 X-coding
    Male Straight
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Blindaje Shielded
  • Número de contactos 8
  • Codificación X-coding
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0.5 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 6.7 mm ± 0.3 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 95 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140342484
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar