Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
44
N.º de referencia: 21 43 321 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Acodado, para montaje trasero
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación A
Poliamida (PA)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 43 321 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
44
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element PCB adapter
  • Specification
    Angled
    for rear mounting
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Coding A-coding
  • Locking type
    Screw locking
    PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Tightening torque ‌1 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 screwed condition
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Copper-zinc alloy
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 16.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140229020
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Objetos PCB Multi ECAD