Productos combinables
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
N.º de referencia: 21 34 330 0544 050
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 5,0m
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 330 0544 050
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación K
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 1,5 mm²
  • Codificación Codificación K
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal ‌ 600 V AC
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 8,2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 615 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140816084
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600