Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Número de parte: 21 34 888 9486 010
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 1,0m
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 34 888 9486 010
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 B kódování
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M12 B-kodning
    Hun Lige
  • Typ kabelu Kobberkabel (rund)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 2
  • Uspořádání vodičů 2x AWG 22
  • Kódování B-kodning
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Violet
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ja
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Bly
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 107 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140144347
  • eCl@ss 27.060.390,00