Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0053
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0053
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 3
  • Damar yapısı 3x 0,34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Koruma Ekransız
  • Kodlama A-Kodlu
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 4,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7040 (window gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
  • UL / CSA UL in preparazione
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140521971
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos