Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 33 000 9821
Jumper Across 2x1 blue 16A
Jumper Across 2x1 blue 16A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Puente conector enchufable
2x 1, Transversal
Poliamida (PA)
RAL 5012 (azul luminoso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 33 000 9821
Jumper Across 2x1 blue 16A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria Han® ES Press
  • Tip de accesorii Punte plug-in
  • Descrierea accesoriului
    2x 1
    Transversal
Versiune
  • Detalii Când se folosesc fişe de şuntare în cadrul Han® ES Press, trebuie folosite carcase de construcţie înaltă.
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 5
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placată cu staniu
  • Material (accesorii) Poliamidă (PA)
  • Culoare (accesorii) RAL 5012 (albastru deschis)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 5
  • Masă netă 1,26 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140192553
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar