Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
48
N.º de referencia: 61 03 001 0015 010
InduCom 25p S40°-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 25p S40°-entry kn-screw 4-40 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Entrada lateral de 40°
1x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 0015 010
InduCom 25p S40°-entry kn-screw 4-40 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
48
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Without internal earth
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Versión 40° side entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Protección contra tirones An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Tipo de bloqueo Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • Conexión a tierra Without internal grounding block
  • 2 partes Yes
  • Separable Yes
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura ambiente -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Material (tornillo) Steel, nickel plated
  • Longitud 34.7 mm
  • Anchura 53 mm
  • Altura 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 57,66 g
  • País de origen China
  • GTIN 5713140221901
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar