Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 040 0201 100
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 10m
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 040 0201 100
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® 1A
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1 Han® 1A Macho
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 2.5 mm²
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE Yes
  • Tipo de bloqueo Snap-in latches
  • Detalles
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Tensión nominal conductor-tierra 300 V
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C unmoved
    -15 ... +80 °C moved
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Diámetro de cable 9.2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140237186
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604