Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
9
Pieza de repuesto
2
Modules
267
Hoods/Housings
457
N.º de referencia: 09 14 010 0371
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor articulado plus
para 3 módulos, a ... c
Tamaño: 10 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 010 0371
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
9
Spare Part
2
Modules
267
Hoods/Housings
457
Detalles del producto
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия Han-Modular®
  • Тип аксессуара Шарнирная рамка плюс
  • Описание аксессуаров
    для 3 модулей
    a ... c
Версия
  • Размер 10 B
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    1 ... 10 mm² PE (для питания)
    0,5 ... 2,5 mm² PE (для сигнала)
    Рекомендуется применять зажимы, сечение проводника 10 мм² только с обжимным инструментом для наконечников 09 99 000 0374.
  • Длина снятия изоляции 8 ... 10 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал
    Литой цинк
    Нержавеющая сталь
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 58,6 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140161849
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Portal de objetos EPLAN
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar