Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
6
N.º de referencia: 11 13 600 0302
Han-Yellock 60 M bulkhead housing, molly
Han-Yellock 60 M bulkhead housing, molly

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: Han-Yellock® 60
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Pasivado
Metálico
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 13 600 0302
Han-Yellock 60 M bulkhead housing, molly
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Yellock®
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
Versión
  • Tamaño Han-Yellock® 60
  • Campo de aplicación Hoods/housings for outdoor applications
  • Contenidos del paquete incluidas 4 sujeciones de panel
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Límites de temperatura apertura/cierre -10 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Superficie (capota/base) Passivated
  • Color (capota/base) Metallic
  • Material (junta) NBR
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 139,76 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140110571
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar