Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 09 11 000 7579
Han TC300 male contact M8, short
Han TC300 male contact M8, short

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de tornillo
M8, Versión corta
Corriente nominal: ≤300 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 7579
Han TC300 male contact M8, short
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Contacts
  • 제품 시리즈 TC 300
  • 접점 유형 Screw contact
  • 접점 설명 M8 Short version
버전
  • 터미네이션 방법 Crimp termination
  • 젠더 Male
  • 제조 공정 Turned contacts
기술적 특성
  • 정격 전류 ≤ 300 A
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 조임 토크 ‌10 Nm
  • 렌치 사이즈 14
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점) Silver plated
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 40 g
  • 원산지 Romania
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140188532
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522