Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 656 6248 005
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.5m
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Alta resistencia al combustible, Resistencia al ozono, Resistente a la intemperie
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 656 6248 005
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.5m
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
  • Categoría System cabling
  • Serie Han® S
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    Female Angled
    Black
  • Conector 2
    Female Angled
    Red
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Oil resistant
    High fuel resistance
    Resistance to ozone
    Weathering resistant
Versión
  • Longitud de cable 0.5 m
  • Número de núcleos 1
  • Estructura de núcleo 25 mm²
  • Detalles
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 129 A
  • Voltaje nominal 1,500 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación
    -50 ... +120 °C unmoved
    -40 ... +90 °C moved
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Diámetro de cable 10.2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) Polyolefin copolymer
  • Color (cable) Black
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85446010
  • GTIN 5713140563582
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar