Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
N.º de referencia: 09 14 004 8101
Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)
Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota portante
para 4 módulos, A ... D
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 004 8101
Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Modular® Flexbox
  • Typ krytu Nosný kryt
  • Popis krytu
    Pro 4 moduly
    A ... D
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP54
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Barva (kryt) RAL 9005 (negru de fum)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Barva (těsnění) RAL 9005 (negru de fum)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Nu este inclus
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Nu este inclus
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Nu este inclus
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-1
    EN 45545-2
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 82,8 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140182042
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar