Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
166
N.º de referencia: 09 38 012 3002
Han K6/6-M-c
Han K6/6-M-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌100 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 12
Sección de conductor: 10 ... 25 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 38 012 3002
Han K6/6-M-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
166
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Inserts
  • Serie Han-Com®
  • Identificazione Han® K 6/6
Versione
  • Collegamento Crimp termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Taglia 24 B
  • Numero di poli 12
  • Numero di contatti di segnale 6
  • Numero di contatti di potenza 6
  • Contatto di terra Yes
  • Dettagli applicativi
    Please order crimp contacts separately.
    Please order coding pins separately.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²)
    10 ... 25 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Diametro esterno del cavo ≤12.8 mm
  • Corrente d'esercizio (segnali) 16 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 400 V
  • Tensione di prova (segnale) 6 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 3
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 100 A
  • Tensione di esercizio (alimentazione) 690 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento (potenza) 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Coppia di serraggio ‌2 Nm PE screw M5
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polycarbonate (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 102.75 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140186439
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar