Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
N.º de referencia: 09 38 006 2611
Han K 4/0 Pin Male Insert
Han K 4/0 Pin Male Insert

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌80 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 4
Sección de conductor: 1.5 ... 16 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 38 006 2611
Han K 4/0 Pin Male Insert
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Inserts
  • Serie Han-Com®
  • Identificación Han® K 4/0
Versión
  • Método de terminación Screw termination
  • Tipo Male
  • Tamaño 16 B
  • Número de contactos 4
  • Contacto PE Yes
Características técnicas
  • Sección de conductor 1.5 ... 16 mm²
  • Corriente nominal ‌ 80 A
  • Voltaje nominal 830 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL 80 A
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Corriente nominal según CSA 80 A
  • Tensión nominal según CSA 300 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0.3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 14 mm
  • Par de apriete
    1.2 Nm @ 1.5 mm²
    2 Nm @ 2.5 mm²
    3 Nm @ 4 mm²
    3 Nm @ 6 mm²
    3 Nm @ 10 mm²
    3 Nm @ 16 mm²
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 75 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140056237
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar