Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
18
N.º de referencia: 19 46 216 0253
Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 with cover
Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 46 216 0253
Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 with cover
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
18
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® A
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
  • Descripción de capota/base Con tapa termoplástica
Versión
  • Tamaño 16 A
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Enclave único
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • Color (capota/base) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • Material (junta) FPM
  • Color (junta) RAL 7001 (シルバーグレー)
  • Material (bloqueo)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • Exenciones RoHS 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • Estado ELV 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC はい
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias de la California Proposition 65 はい
  • Sustancias de la California Proposition 65
    ニッケル
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 133,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140176607
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar