Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 19 00 000 5091
Cable Gland M25x1,5 9-18mm
Cable Gland M25x1,5 9-18mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Presetupă cablu
M25
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 9 ... 18 mm
Material (presetupe cablu): Alamă
Material (inel de strângere / de fixare): Poliamidă (PA)
IP68, IP69 / IPX9K conform ISO 20653
Dimensiune cheie: 30
Note
Comparați
Număr articol: 19 00 000 5091
Cable Gland M25x1,5 9-18mm
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® CGM-M
  • Type accessoire Kabelwartel
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ≤12 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt)
  • Sleutelmaat 30
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +100 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP68
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
  • Maat M25
  • Klembereik 9 ... 18 mm
  • Brede kruishoeken 33,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabelwartels) Messing
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (klemring) Polyamide (PA)
  • Oppervlak (accessoires) Vernikkeld
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lood
  • ECHA SCIP-nummer 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 50 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 84849000
  • GTIN 5713140123786
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați