Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Spare Part
3
Hoods/Housings
148
N.º de referencia: 09 36 008 2632
Han 8D-M Quick Lock 0,3 - 1,5mm²
Han 8D-M Quick Lock 0,3 - 1,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación Han-Quick Lock®
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.25 ... 1.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 008 2632
Han 8D-M Quick Lock 0,3 - 1,5mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Spare Part
3
Hoods/Housings
148
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Inserts
  • Serie Han D®
Versión
  • Método de terminación Han-Quick Lock® termination
  • Tipo Male
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 8
  • Detalles for thermoplastics and metal hoods/housings
  • Detalles for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.25 ... 1.5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Voltaje de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Voltaje nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado 10 mm
  • Par de apriete ‌0.8 Nm PE screw M3.5
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polycarbonate (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • Material (junta) NBR
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 10 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140054820
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han D® / DD®
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar