Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
4
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 002 2601
MODULO MACHO AXIAL 2 POLOS 40 AMP 6 MM
MODULO MACHO AXIAL 2 POLOS 40 AMP 6 MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 40 A
Módulo sencillo
Terminación de tornillo axial
Macho
Contactos: 2
Sección de conductor: 2.5 ... 8 mm²
Corriente nominal: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 002 2601
MODULO MACHO AXIAL 2 POLOS 40 AMP 6 MM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
4
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Module
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Modul Han® 40 A
  • Size of the module Modul individual
Version
  • Termination method Contact cu şurub axial
  • Gender Tată
  • Number of contacts 2
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 2,5 ... 8 mm²
  • Diametru exterior fir ≤10,5 mm
  • Curent nominal ‌ 40 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 1.000 V
    1.000 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal conform UL
    16 A AWG 14
    27 A AWG 12
    34 A AWG 10
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Curent nominal conform CSA
    16 A AWG 14
    27 A AWG 12
    34 A AWG 10
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Lungime dezizolare
    5 mm @ 2,5 mm²
    5 mm @ 4 mm²
    8 mm @ 6 mm²
    11 mm @ 8 mm²
  • Moment de strângere
    ‌1,5 Nm @ 2,5 mm²
    ‌1,5 Nm @ 4 mm²
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌2 Nm @ 8 mm²
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Omologări DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 12,5 g
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019584
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Portal de objetos EPLAN
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar