Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 003 5413
Han 3HPR Hood cover,screw lock,chrome pl
Han 3HPR Hood cover,screw lock,chrome pl

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubrimiento de cromo negro
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 003 5413
Han 3HPR Hood cover,screw lock,chrome pl
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Accesorios
  • Gehäusebaureihe Han® HPR
  • Zubehörtyp Tapa de protección
  • Zubehörbeschreibung para capotas
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Verriegelungsart Bloqueo a tornillo
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 2 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Cinc fundido a presión
  • Oberfläche Gehäuse Recubrimiento de cromo negro
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (negro intenso)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS No conforme
  • ELV Status not compliant
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
    Plomo
    Níquel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 44,7 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140162174
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar