Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 40 090 0703 030
Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 3m
Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant
Cable length: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 40 090 0703 030
Han 1A OM 12 Pole -lever f/ - PVC 3m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® 1A
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    Han® 1A Hembra
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo 12x 0,5 mm²
  • Número de contactos 12
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    IP66 / IP67 en posición de cable acoplado a cable
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6,5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65 estado conectado
    IP66 estado conectado
    IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 8,7 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1-2 난연성
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 39 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN
    5713140797796
    5713140564183
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604