Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
9
Varenummer: 33 01 241 0100 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 10.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 10.0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
FO cable, Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Singlemode, Cable length: 10 m, Diameter: 5.17 mm
Notes
Compare
Varenummer: 33 01 241 0100 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 10.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
9
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 LC duplex
  • Connector 2 LC duplex
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel Singlemode
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal vezels 2
  • Vezeltype 2E9/125 G657.A1
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 5,17 mm
Materiaaleigenschappen
  • Kleur (kabel) Geel
  • RoHS conform
  • ELV-status 適合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 含まず
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 含まず
  • REACH SVHC Stoffen はい
  • REACH SVHC Stoffen 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP-nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 stoffen 含まず
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 205 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140249257
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare