Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
7
Objednací číslo: 09 66 355 7512
DSUB SV FE SSDP STR29 25P AU3 GC 4-4 HT
DSUB SV FE SSDP STR29 25P AU3 GC 4-4 HT

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT), Shell: steel, nickel plated
Grey
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce .
Objednací číslo: 09 66 355 7512
DSUB SV FE SSDP STR29 25P AU3 GC 4-4 HT
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
7
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Size D-Sub 3
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 25
  • Termination length 2.9 mm
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 13.17 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140084360
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte