Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 03 000 9964
Din type C/R shroud screw fix a=8.30
Din type C/R shroud screw fix a=8.30

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo C, para conectores macho tipo R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 000 9964
Din type C/R shroud screw fix a=8.30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Pin shroud
  • Description of the accessory
    for female connectors type C
    for male connectors type R
Version
  • Termination length
    16.2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Fixing Screw fixing
Technical characteristics
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness
    ‌3.4 mm ±0.5 ‌
    ‌4.2 mm ±0.5 ‌
    ‌7.2 mm ±0.5 ‌
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 6.19 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140004436
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar