Han-Smart® El conector inteligente
Filters
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      4
    • IP30
      2
    • IP30 condition de couplage
      1
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      8
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 5
      2
    • 6
      1
    • 7
      4
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Push-In
      2
    • Raccordement à lame de pression
      1
  • Sección de conductor (mm²)
    Select a value Reset filter
    • 0,25 ... 1,5 mm²
      2
  • Sección de cable (AWG)
    Select a value Reset filter
    • AWG 24 ... AWG 16
      2
8 products (of 8)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0