Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CAB 0082
8x0,25mm² PVC grey
8x0,25mm² PVC grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
8x 0,25 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0082
8x0,25mm² PVC grey
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Retardante de llama
  • Impresión en cable LiYY 8x0,25mm²
Versión
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x 0,25 mm²
  • Blindaje No blindado
Características técnicas
  • Voltaje nominal 300 V
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 6 ... 6,4 mm
  • Radio de flexión mínimo
    4x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 3 kV
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤78 Ω/km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-2-2 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto ‌ 54 g/m
  • País de origen China
  • GTIN 5713140813656
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar