Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 27 243 2000 017
6ARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=2M
6ARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=2M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado según IEEE 1355
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 33 27 243 2000 017
6ARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=2M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series har-link®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 har-link®
  • Connector 2 har-link®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring acc. to IEEE 1355
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 10
  • Core structure 10x AWG 30
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 94,3 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140245860
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 07
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar