Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 55 356 3619 741
25p ANG LP F PL1_M3 SL_Reel_160 pcs
25p ANG LP F PL1_M3 SL_Reel_160 pcs

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connector, Low-profile, Reflow soldering termination (SMT), Rated current: ‌5 A, Female, Size: D-Sub 3, Liquid crystal polymer (LCP), Steel, nickel plated, Zamac, Contacts: 25, Copper alloy
Notes
Compare
Varenummer: 09 55 356 3619 741
25p ANG LP F PL1_M3 SL_Reel_160 pcs
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identifikace
  • Kategorie Conectores
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Estándar
  • Prvek Conector
  • Specifikace Low-profile
  • Popis kontaktu
    Estampado
    Acodado
Verze
  • Způsob připojení Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Provedení Hembra
  • Velikost D-Sub 3
  • Typ připojení De placa madre a tarjeta hija
  • Počet kontaktů 25
  • Způsob zajišťování Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado M3
  • Obsah balení 160 piezas en bobina
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 2,84 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,76 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 30 s)
  • Připojovací síla ≤ 83 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Úroveň vlastností
    1
    según CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Negativa
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Barva (vložka) Negro
  • Materiál (kontakty)
    Aleación de cobre
    Tierra: cinc fundido a presión
  • Povrch (kontaktů) Metal noble sobre Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 No incluido
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 23 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140220089
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare