Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0357
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 0.30m
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 0.30m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Halogen-free
Lunghezza del cavo: 0.3 m
Note
Confronta
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0357
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 0.30m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Kabeltype Copper cable (round)
  • Beskrivelse af kablet Sin halógenos
Version
  • Kabellængde 0,3 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Terminación de engaste
  • Afskærmning No blindado
  • Kodning Codificación A
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Kabeldiameter 4,2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 4
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713141000055
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta