Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
N.º de referencia: 09 14 008 3017
Han Megabit insert male, (shield-GND)
Han Megabit insert male, (shield-GND)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® MegaBit
Aislante, 2x 4 contactos, 2 entradas de cable
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 8 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 008 3017
Han Megabit insert male, (shield-GND)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Modules
  • Typ modulu Han® Megabit module
  • Popis modulu
    Insert
    2x 4 contacts
    2 cable entries
Verze
  • Způsob připojení Crimp termination
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 8
  • Další kontakty + shielding
  • Podrobnosti
    With additional shield connection to the hinged frame
    Please order crimp contacts separately.
    Please order adapter module separately.
  • Podrobnosti Not suitable for hoods/housings low construction as well as Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤3.5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 0.8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovitý proud podle UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Jmenovité napětí podle UL 30 V
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Přenosová rychlost ‌ 100 Mbit/s
  • Vnitřní odpor, stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polycarbonate (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiál (stínění) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0.446 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140020689
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar