Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
2
N.º de referencia: 21 03 339 2301
M12-Flanschdose mit Litze,5pol.B-kod.
M12-Flanschdose mit Litze,5pol.B-kod.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌20 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 339 2301
M12-Flanschdose mit Litze,5pol.B-kod.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Panel feed through
  • Specificație
    With conductors
    for front mounting
Versiune
  • Gen Female
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 5
  • Codificare B-coding
  • Tip blocare Screw locking
  • Detalii Without lock nut
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.25 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 22
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌2 Nm Lock nut
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 mated condition
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Grosimea panoului 2 ... ‌5 mm
  • Lungimea conductorului ‌ 20 cm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Material (contacte) Brass
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni Mating side
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 19.37 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140137905
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar