Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Części zamienne
3
N.º de referencia: 21 03 212 2400
Circular Connector w. Harax M12 L2/ PE F
Circular Connector w. Harax M12 L2/ PE F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Configuración de contacto desviador
Hembra
Codificación A
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.34 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 21 03 212 2400
Circular Connector w. Harax M12 L2/ PE F
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Części zamienne
3
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identyfikacja M12-L
  • Element Cable connector
  • Specyfikacje
    Straight
    Deviating contact configuration
Wersja
  • Metoda przyłączenia HARAX® connection technology
  • Rodzaj (męski/żeński) Female
  • Ekranowanie Unshielded
  • Liczba kontaktów 3
  • Konfiguracja kontaktów 3, 4, 5
  • Kodowanie A-coding
  • Typ blokowania Screw locking
Technical characteristics
  • Przekrój przewodu 0.34 ... 0.75 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 22 ... AWG 18
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 2.6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Overvoltage category III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0.6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 17
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Średnica przewodu 6 ... 8 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 39 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140137325
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar