Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
6
Części zamienne
3
Wkłady
55
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 016 0320
Han-Eco 16B-HBM-with DL
Han-Eco 16B-HBM-with DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 016 0320
Han-Eco 16B-HBM-with DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
6
Części zamienne
3
Wkłady
55
Frames
2
Detalles del producto
标识
  • 类别 上殼/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 上壳/底座类型 不封底安裝底座
版本
  • 尺寸 16 B
  • 锁定类型 雙鎖扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) RAL 9005 (negro intenso)
  • 材料(锁扣)
    聚酰胺 (PA)
    強化型玻璃光纖
  • 颜色(锁扣) RAL 9005(烏黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质 No incluido
  • 加州 65 号提案物质
    No incluido
  • 加州 65 号提案物质 Naftalina
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 130 g
  • 原产国 德國
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140178861
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar