Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 93 000 6264
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Anya érintkező, gumiperselyt tartalmazza
Névleges áramerősség: ≤200 A
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 50 mm²
AWG 1/0
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 93 000 6264
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Han® S
  • Identifikace Han® S 200
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
  • Popis kontaktu Female kontakt Vč. pryžové dutinky
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 50 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 1/0
  • Jmenovitý proud ≤ 200 A
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Délka odizolování 22 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Materiál (příslušenství) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 47,2 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140188808
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás