Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
1
N.º de referencia: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact Contact à Souder
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,25 ... 0,5 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 24 ... AWG 20
  • Intensité nominale ≤ 10 A
  • Tension nominale
    ≤ 3.000 V
    > 1.000 V
  • Résistance de contact ≤ 3 mΩ
  • Longueur à dénuder 1,5 mm
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 5 N
  • Force d'arrachement ≈ 2,5 N
  • Classe de performance
    AU 50
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Au sur Ni
  • Épaisseur de la couche ≥ 1,27 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 50 µinch
  • Matériau (capot/embase) Polycarbonate / téflon (PTFE)
  • Matériau (verrouillage) PI
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 0,6 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140098916
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar