Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
N.º de referencia: 09 45 115 1100
RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL COMP
RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL COMP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable RJ45
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 4
Capota
Recto
Tamaño: 3 A
Diámetro: Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 45 115 1100
RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL COMP
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria RJ45
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje RJ45
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Rozmiar 3 A
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 4
  • Zawartość opakowania
    Wkład złącza
    Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
    Dławnica kablowa
    Instrukcje montażu
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,22 ... 0,32 mm² Linka
    0,26 ... 0,32 mm² Drut
  • Przekrój przewodu
    AWG 24 ... AWG 22 Linka
    AWG 23 ... AWG 22 Drut
  • Średnica zewnętrzna przewodu ‌1,6 mm
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania +5 ... +50 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 5 ... 9 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 125,9 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140058736
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar