Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
54
Objednací číslo: 09 37 003 0801
Han M Base Angled 1 Lever
Han M Base Angled 1 Lever

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Úhlové provedení
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Nerezová ocel
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): FPM
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 37 003 0801
Han M Base Angled 1 Lever
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
54
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® M
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Popis krytu Úhlové provedení
Verze
  • Velikost 3 A
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Kryty pro náročná prostředí
  • Obsah balení S těsnicím šroubem
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M3
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 S těsnicím šroubem
    IP67 S těsnicím šroubem
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 1,22 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140055209
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte