Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
16
N.º de referencia: 09 33 206 2648
Han 6ES Press HMC-M
Han 6ES Press HMC-M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de borne de cepo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
HMC dorado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 33 206 2648
Han 6ES Press HMC-M
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
16
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® ES Press HMC
Versión
  • Método de terminación Terminación de borne de cepo
  • Tipo Macho
  • Tamaño 6 B
  • Número de contactos 6
  • Contacto PE
  • Detalles
    solo para capotas/bases de construcción alta
    pestaña azul
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 9 ... 11 mm
  • Par de apriete ‌1.2 Nm PE 나사 M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
Propiedades del material
  • Material (aislante) 폴리카보네이트 (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (페블 그레이)
  • Material (contactos) 구리 합금
  • Superficie (contactos) 금도금 HMC
  • Color (accesorios) 청색
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • Exenciones RoHS 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • Estado ELV 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII no
  • Sustancias REACH ANNEX XIV no
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    니켈
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 66 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140186095
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar