Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Ersatzteil
2
Einsätze
20
N.º de referencia: 09 30 010 0901
TERMINAL PARA MOTORES
TERMINAL PARA MOTORES

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para aplicación con motor
Recubierto de polvo
Tamaño: 10 B
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 30 010 0901
TERMINAL PARA MOTORES
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Spare Part
2
Inserts
20
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Gehäusebaureihe Han-Drive®
  • Gehäuseart Housing for motor application
  • Gehäusebeschreibung Powder-coated
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Verriegelungsart Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Abstand Montagebefestigungsbohrung 68 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium die-cast
  • Oberfläche Gehäuse Powder-coated
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (dust grey)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Farbe Verriegelung RAL 7037 (dust grey)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphthalene
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 240 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140044876
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar