Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
후드/하우징
83
Frames
17
Contact inserts
5
N.º de referencia: 09 14 921 1102
Han Domino M12 GND cube (F.1)
Han Domino M12 GND cube (F.1)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino M12 Cube
Módulo Domino
Pestaña pequeña
Hembra
Contactos: 1
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 921 1102
Han Domino M12 GND cube (F.1)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
후드/하우징
83
Frames
17
Contact inserts
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Domino M12 Cube
  • Tamaño del módulo Módulo Domino
  • Descripción del módulo Pestaña pequeña
Versión
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 1
  • Detalles
    Con conexión de blindaje adicional con el bastidor articulado
    Por favor, pida el aislante por separado.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 3 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140185265
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar