Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Accessories
4
Ricambio
2
Modules
267
Objednací číslo: 09 14 024 0303
Hinged frame 24B for 6 modules (A..F)
Hinged frame 24B for 6 modules (A..F)

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sklopný rámeček
Pro 6 modulů, A ... F
Velikost: 24 B
Poznámky
Porovnejte
Tento díl nepoužívejte pro nové návrhy. Můžete použít jeho nástupce 09140240361.
Objednací číslo: 09 14 024 0303
Hinged frame 24B for 6 modules (A..F)
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
267
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han-Modular®
  • Type of accessory Hinged frame
  • Description of the accessory
    for 6 modules
    A ... F
  • Features
    Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm²
    Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm²
Version
  • Size 24 B
Technical characteristics
  • Stripping length 8 ... 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 78.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140021273
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte