配套产品
配套产品
Tools
2
Accessories
2
型号: 15 39 020 0601 234
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.27 A
插针: 20
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 020 0601 234
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Board IDC
  • Element Kretskorts överföringskontaktdon
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 20
  • Leveransomfattning Tape & reel
Tekniska egenskaper
  • Ledararea [AWG] AWG 30
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 1,27 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 0,635 mm
  • Märkström ‌ 1,27 A
  • Märkström @ 85 °C
  • Fritt avstånd ‌ 0,4 mm
  • Krypavstånd ‌ 0,4 mm
  • Isoleringsmotstånd > 2,11 x 109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Testspänning Ur.m.s. 0.91 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 600
  • Nettovikt 0,63 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140838093
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较