Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
23
carcasas/bases
2
Part number: 09 35 002 2102 333
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Female
Wave soldering termination
Rated current: ‌1.75 A
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 35 002 2102 333
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
23
carcasas/bases
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación RJ45
  • Elemento Hembra
  • Especificaciones
    Vertical
    Con resorte de contacto
  • Características Mecanismo de bloqueo intuitivo
Versión
  • Método de terminación Wave soldering termination
  • Blindaje Fully shielded, 360° shielding contact
  • Contenidos del paquete Tray
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1.75 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Características de transmisión Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
Propiedades del material
  • Superficie (contactos)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Mating face
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 5,01 g
  • País de origen Malasia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140223981
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare