Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
2
Numer Katalogowy: 21 03 861 1830
M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty
Męski
Y-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 0.13 ... 0.82 mm² 0.08 ... 0.25 mm² Data
Prąd znamionowy: ‌6 A
Odlew ciśnieniowy cynk
PushPull
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 861 1830
M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja Power
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 8
  • Kontakty danych 4
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Kodowanie Y-kodowany
  • Typ blokowania PushPull
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
  • Szczegóły Do zastosowań w zakresie Fast Ethernet
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,13 ... 0,82 mm²
    0,08 ... 0,25 mm² Data
  • Przekrój przewodu [AWG]
    AWG 26 ... AWG 18
    AWG 28 ... AWG 23 Data
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy 0,5 A
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 5,7 ... 8,8 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-113
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 61,7 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140227392
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare