Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 202 0552 075
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 7.5m
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 7.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 202 0552 075
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 7.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
  • 2. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
Verzió
  • Kábelhossz 7,5 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 0,34 mm²
  • Árnyékolás Kábelkötegelővel
  • Érintkezők száma 5
  • Kódolás A-kódolás
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás
    -50 ... +80 °C mozgatott
    -30 ... +80 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 4,7 mm ± 0,2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 98 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140342019
  • eCl@ss 27.060.311,00