Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 202 0552 075
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 7.5m
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 7.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 202 0552 075
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 7.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Macho Recto
Versión
  • Longitud de cable 7,5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 0,34 mm²
  • Blindaje Con brida para cable
  • Número de contactos 5
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitación
    -50 ... +80 °C movido
    -30 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4,7 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 98 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140342019
  • eCl@ss 27.060.311,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare