Han® EMC Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC
  • Conexão de blindagem contínua usando a superfície condutora
  • Carcaças bases metálicas com alta eficiência de blindagem
  • Interfaces sensíveis são protegidas contra campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos
Filters
  • Categoria
    Select a value Reset filter
    • Carcaças/Bases
      229
  • Tipo de carcaça/base
    Select a value Reset filter
    • Base cabo a cabo
      10
    • Base de embutir
      50
    • Base de montagem em superfície
      24
    • Base de montagem por parafuso
      4
    • Base para aplicação com motor
      2
    • Base para passagem através do painel
      15
    • Carcaça
      124
  • Tipo de trava
    Select a value Reset filter
    • Alavanca de trava central (na carcaça)
      12
    • Alavanca de trava dupla
      75
    • Alavanca de trava dupla (na carcaça)
      9
    • Alavanca de trava individual
      91
    • Alavanca de trava individual (na carcaça)
      5
    • Trava parafuso
      37
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP44
      32
    • IP65
      165
    • IP65 Com parafuso de vedação
      32
    • IP66
      92
    • IP67 Com parafuso de vedação
      32
  • Tamanho
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      7
    • 10 B
      54
    • 16 A
      7
    • 16 B
      46
    • 24 B
      43
    • 3 A
      32
    • 6 B
      40
  • Entrada de cabo
    Select a value Reset filter
    • 1x Integrado
      1
    • 1x M16
      1
    • 1x M20
      16
    • 1x M25
      34
    • 1x M32
      32
    • 1x M40
      21
    • 1x M50
      1
    • 1x Pg 11
      6
    • 1x Pg 13,5
      1
    • 1x Pg 16
      9
    • 1x Pg 21
      14
    • 1x Pg 29
      11
    • 1x Pg 36
      1
    • 2x M20
      5
    • 2x M25
      10
    • 2x M32
      6
    • 2x M40
      5
    • 2x Pg 16
      1
    • 3x M25
      1
229 products (of 229)
1/8
Compare
0
Sort by
Filters
0