Hinweise
Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfangungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
16 mm²
Bemessungsstrom
≤ 250 A
Durchgangswiderstand
≤ 0,3 mΩ
Abisolierlänge
22 mm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Vibrationsbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Schockbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
versilbert
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
4 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85359000
GTIN
5713140188365
ETIM
EC000796
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder