Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
19
Spare Part
1
Hoods/Housings
169
Part number: 09 33 016 2748
Han 16ES Press - F
Han 16ES Press - F

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Cage-clamp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 16 B
Contacts: 16
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 33 016 2748
Han 16ES Press - F
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
19
Spare Part
1
Hoods/Housings
169
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® ES Press
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłącznie typu klatkowego
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 16 B
  • Liczba kontaktów 16
  • Kontakt PE Yes
  • Szczegóły
    suwak niebieski
    tylko dla obudów wtyczek/gniazd o wysokiej konstrukcji
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.14 ... 2.5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 3 mΩ
  • Długość odizolowania 9 ... 11 mm
  • Moment dokręcający ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Silver plated
  • Kolor (akcesoria) Blue
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 103 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140572003
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare